タイトル 情報
Package Description PQFP 28.00x28.00x3.50 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type PQFP
クラス PLASTIC
Package Code PUG208
カテゴリ G
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
長さ 28mm
Pb Free Category e3 Sn
28mm
Thickness 3.5mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 28.0 x 28.0 x 3.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 967 KB
製品変更通知 PDF 41 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
5 items