タイトル 情報
Package Description TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
クラス PLASTIC
Package Code PNG120
カテゴリ G
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14mm
Pb Free Category e3 Sn
14mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 14.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 265 KB
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
7 items