タイトル 情報
Package Name PLBG0272DA-A
Package Previous Code S272S2-127-C6-3
JEITA Standard P-HLBGA272-29x29-1.27
Package Status Active
Package Type HLBGA
クラス IC
Package Code pkg_7825
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
長さ 29mm
29mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 29 x 29 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 202 KB
Carrier/Package PDF 44 KB
Carrier/Package PDF 42 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
5 items