タイトル 情報
Package Name PRBG0588DA-A
Package Previous Code P588F1-127-RNE-1
JEITA Standard P-BGA588-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_7766
Lead Count 588
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 2.53mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.53

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 239 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 429 KB
4 items