タイトル 情報
Package Name PLBG0120JA-A
Package Previous Code 120FHE
JEITA Standard P-LFBGA120-8x8-0.65
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_593
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
8mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
3 items