タイトル 情報
Package Name PLQP0040JB-C
Package Previous Code FP-40EV
JEITA Standard P-LQFP40-7x7-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_1051
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
7mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 244 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
Carrier/Package PDF 78 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
8 items