タイトル 情報
Package Name PRBG0357GA-A
Package Previous Code P357F1-80-JAC
JEITA Standard P-FBGA357-20x20-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
クラス IC
Package Code pkg_10397
Lead Count 357
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
20mm
Thickness 1.71mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.71

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 193 KB
2 items