タイトル 情報
Package Name PRDP0028AB-A
Package Previous Code DP-28V
JEITA Standard P-DIP28-13.4x35.6-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
クラス IC
Package Code pkg_10217
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35.6mm
13.4mm
Thickness 5.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 35.6 x 13.4 x 5.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 191 KB
Carrier/Package PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 21 KB
3 items