タイトル 情報
Package Name N32.45X55
Package Previous Code NRW
Package Description 32 LEAD PLCC
Package Status Active
Package Type PLCC
クラス PLASTIC
Package Code NRW
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13.97mm
11.43mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 13.97 x 11.43 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 86 KB
1 item