タイトル 情報
Package Description DFN 2.00x3.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
クラス PLASTIC
Package Code NCG8
カテゴリ G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2mm
Pb Free Category , e3 Sn
3mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Cut Tape, Reel, Tray, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 3.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
認証書 PDF 170 KB
2 items