タイトル 情報
Package Name M16.3
Package Previous Code MWE
Package Description 16 LEAD SOIC (300MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICW
クラス PLASTIC
Package Code MWE
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10.34mm
7.52mm
Thickness 0.2mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.34 x 7.52 x 0.20

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 116 KB
1 item