タイトル 情報
Package Name M20.3
Package Previous Code MHN
Package Description 20 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
クラス PLASTIC
Package Code MHN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12.85mm
7.52mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.85 x 7.52 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 90 KB
1 item