タイトル 情報
Package Name L20.4X4F
Package Previous Code LZD
Package Description 20 LEAD QFN 4X4 PACKAGE (Punched QFN With Wettable Flank) ATK
Package Status Active
Package Type WFQFN
クラス PLASTIC
Package Code LZD
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3.99mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1 item