タイトル 情報
Package Name L48.7X7V
Package Previous Code LZB
Package Description 48 LEAD QFN 7 X 7mm BODY, PUNCH, WETTABLE FLANK
Package Status Active
Package Type WFQFN
クラス PLASTIC
Package Code LZB
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6.99mm
6.99mm
Thickness 0.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.99 x 6.99 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item