タイトル 情報
Package Name L12.4X3A
Package Previous Code LQD
Package Description 12 LEAD TDFN 4x3 (0.75mm)
Package Status Active
Package Type TDFN
クラス PLASTIC
Package Code LQD
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 86 KB
1 item