タイトル 情報
Package Name L10.2.1X3.5B
Package Previous Code LPW
Package Description 10 LEAD HODFN 2.1 X 3.5 X 0.7mm(0.50mm Pitch)
Package Status Active
Package Type HODFN
クラス PLASTIC
Package Code LPW
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.5mm
2.1mm
Thickness 0mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.50 x 2.10 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 106 KB
1 item