タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | F28.6 |
Package Previous Code | FKR |
Package Description | 28 LD CERDIP |
Package Status | Active |
Package Type | CERDIP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | FKR |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 36.83mm |
幅 | 13.21mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 2.54mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 36.83 x 13.21 x 0.00 |