タイトル 情報
Package Name F20.3
Package Previous Code FBT
Package Description 20 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FBT
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 24.64mm
7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 24.64 x 7.32 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item