タイトル 情報
Package Description PTQFP 7.00x7.00x1.00 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type PTQFP
クラス PLASTIC
Package Code DXG32
カテゴリ G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
Pb Free Category e3 Sn
7mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 134 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
4 items