概要

説明

The ISL8271MEVAL1Z provides all of the circuitry required to evaluate the features of the ISL8271M digital DC/DC PMBus 33A power module. A majority of the features of the ISL8271M, such as compensation-free ChargeMode™ control, soft-start delay and ramp times, supply sequencing, and voltage margining are available on this evaluation board. For sequencing evaluation, the board can be connected to any Renesas digital module evaluation board that supports the Digital-DC™ (DDC) bus.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

アプリケーション

アプリケーション

  • Server, telecom, storage, and datacom
  • Industrial/ATE and networking equipment
  • General purpose power for ASIC, FPGA, DSP, and memory

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 754 KB
データシート PDF 2.35 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
ガイド PDF 393 KB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigator Software
Renesas' PowerNavigator™ software allows simple configuration and monitoring of multiple Digital-DC devices using a PC with a USB interface.
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
3 items