IDT's DAC1401D125 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 3.70 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 368 KB | |
2 items
|
EPC |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
DAC1401D125-DB circle廃止品 |
BD0 | BOARD | 0 | I | No |