概要

説明

The ADC1212D065HN is a dual channel 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power consumption at sample rates up to 65 Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1212D065HN is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range.

特長

  • Clock input divider by 2 for less jitter contribution
  • CMOS or LVDS DDR digital outputs
  • Duty cycle stabilizer
  • Input bandwidth, 600 MHz
  • Offset binary, 2's complement, gray code
  • Power dissipation, 775 mW at 80 Msps
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 65 Msps
  • Single 3 V supply
  • SPI

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 662 KB
EOL通知 PDF 538 KB
2 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル