The 82V3398 is an integrated, single-chip solution for the Synchronous Equipment Timing Source for Stratum 3, 4E, 4, SMC, EECOption1, EEC-Option2 clocks in SONET / SDH / Synchronous Ethernet equipment, DWDM and Wireless base station. The device consists of a high quality and configurable DPLL to provide system clock for node timing synchronization within a SONET /SDH / Synchronous Ethernet network.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 72 | Yes | Tray | 52.15 | サンプルを入手, | |
VFQFPN | 72 | Yes | Reel |