Not recommended for new designs

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
74ALVCHS162830DF
Not Recommended for New Designs TVSOP 80 C いいえ Tube
Availability
74ALVCHS162830DF8
Not Recommended for New Designs TVSOP 80 C いいえ Reel
Availability
74ALVCHS162830DFG
Obsolete TVSOP 80 C はい Tube
Availability
74ALVCHS162830DFG8
Obsolete TVSOP 80 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
74ALVCHS162830 Datasheet データシート PDF 147 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-224: ALVC/LVC Logic Characteristics and Apps. アプリケーションノート PDF 238 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-13-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 302 KB
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w 製品変更通知 PDF 24 KB
PCN#: TB-0510-05 New Shipping Tube for TSSOP/TVSOP/TSSOP Exposed 製品変更通知 PDF 201 KB
PCN#: TB-0504-01, Transfer Test & Backend from IDT-Manila to IDT 製品変更通知 PDF 35 KB
PCN#: A-0412-04 - To comply with Pb-free labels - Green Products 製品変更通知 PDF 80 KB
PCN#: A-0310-01, Green Products 製品変更通知 PDF 26 KB
PCN#: A-0307-04, Assembly line transfer to ATP 製品変更通知 PDF 29 KB
PCN # L-0302-04 Moisture Level change 製品変更通知 PDF 97 KB
PCN#:A-0210-05,Mold compound & Die attach material 製品変更通知 PDF 196 KB
PCN# L0203-03 Wafer Fab Transfer, Fab 2 to Fab 4 製品変更通知 PDF 11 KB
PCN# G0106-01, Moisture Sensitive Label Change 製品変更通知 PDF 274 KB
ダウンロード
74ALVCHS162830 HSPICE MODEL モデル-HSPICE ZIP 52 KB
74ALVCHS162830 IBIS MODEL モデル-IBIS ZIP 10 KB