The 661 provides synchronous clock generation for audio sampling clock rates derived from an MPEG stream, or can be used as a standalone clock source with a 27 MHz crystal. The device uses the latest PLL technology to provide excellent phase noise and long term jitter performance for superior synchronization and S/N ratio. Please contact IDT if you have a requirement for an input and output frequency not included here - we can rapidly modify this product to meet special requirements.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 245 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
製品変更通知 | PDF 439 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 16 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 16 | I | Yes | Reel |