より小型で高効率なモータ内蔵機器への需要が高まり、BLDCモータ搭載機器向けのソリューションが急速に増加しています。BLDCモータシステム設計のポイントは、堅牢かつ信頼性が高いモータ制御回路と、安全な制御アルゴリズムを実行できる汎用性が高いMCUです。クリーナーはBLDCモータを使用する応用事例の一つですが、他の類似システムにも応用できます。モータ制御回路の主な構成要素には、MOSFETドライバ、汎用MCU、レギュレータ、セル・バランサー、バッテリ充電器が含まれます。
主な機能:
- 超低消費電力MCU
- 4μsの高速ウェイクアップ
- オペアンプとコンパレータを統合した12ビットA/Dコンバータ
- ユーザーがプログラム可能なEEPROMを内蔵した高精度なセル・バランサーとモニタ
アプリケーション:
- クリーナー
- 小型モータ装置
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G1F | センサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイコン | RL78/G1Fハードウェア・ユーザーズ・マニュアル | 特定のデバイスの選択 |
リチウムイオンバッテリ・モニタIC | |||
ISL94202 | 直列の充電/放電パス: 3-to-8 セル・リチウムイオン・バッテリパック・モニター | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88011 | 調整可能な電源オンリセットおよびアクティブ・ハイ・リセットを備えた5Ld電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |
ゲートドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2A ピーク、4V UVLOハーフブリッジ・ドライバ | データシート | 購入/サンプル |
HIP2104 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOおよび12Vと3.3Vの2つの内部LDOを持つハーフ・ブリッジ・ドライバ | データシート | 購入/サンプル |