Synergy S7(MCU)とFS2012(流量センサ)の組み合わせにより、流量をより正確にするためにモータを制御し、モータの障害を検知するために気流センサで閉じたループフィードバックを用意しています。さらに機能拡張用の組込みLCDコントローラーが組み込まれています。この組合わせにより、理想的なCPAPおよび高速流量制御システムを構築できます。このシステムに向けた電源およびタイミングデバイスもご用意しています。

主な機能:

  • MEMS固体電解質ガス流量センサ
  • 素早い加速/減速
  • LCDドライバ
  • 最大640KBのSRAM
  • GPRS/3G経由のクラウド接続

cpap-flow-sensor-application-block-diagram.png

推奨製品

製品 概要 主要なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
Synergy S7シリーズ Arm Cortex-M4 CPUコアを持つ高性能MCU、高度なアナログ信号変換、カラーグラフィックス、デュアルイーサネット、セキュリティ、およびUSB接続 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
       
流量センサ      
FS2012 ガス/液体流量センサモジュール データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース