概要

説明

タイムオブフライト(ToF)技術を用いた距離センサは高性能なものが多く、さまざまな用途に採用され始めています。このシステムはISL29501(ToF用IC)が搭載されており、システム設計・制御が簡単に行える高性能ソリューションを提供し、非常に正確な長距離測定を実現します。

このシステムは携帯サイズ向けに最適化されており、RAファミリMCU「RA2A1」が搭載されています。MCU単体でUSB経由のLi-ionバッテリ充電が簡単に行えます。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。

このシステムのメリット:

  • ToFによる長距離(10m以上)測定システム
  • MCUベースのLi-ionバッテリ管理 :予備充電、定電流(CC)、電流電圧(CV)充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む
画像

製品比較

アプリケーション