本ソリューションは、マスタユニット(室内機)がスレーブユニット(屋外機)で計測された気象データ(温度、湿度、CO2濃度)を集約するスマートホームシステムやスマート農業システムに対応します。 このデータは、Wi-Fi通信でクラウドに送ることができます。 室外モジュールは、超低消費電力のMCUを使用して太陽光発電で動作します。 室内と室外のモジュールは、Bluetooth® Low Energy(LE)で接続されています。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
Outdoor Air Quality Sensor Platform
High Performance 500mA LDO
200MHz動作のArm® Cortex®-M33とTrustZone®、イーサネットやオクタメモリIFを搭載
SOTB™プロセス技術採用 Bluetooth® 5.0 搭載 超低消費電力 Arm® Cortex®-M0+ 32ビットMCU
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
バッテリ駆動の IoTデバイス向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth LE コンボモジュール
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
Relative Humidity and Temperature Sensor with Membrane