概要

説明

スマートロックは、スマート家電分野で急速に普及が進んできています。ユーザは、指紋認証、近距離無線通信(NFC)、静電容量タッチパネル、低電力のBluetooth®通信を組み合わせて、スマートロック機能を制御できます。低消費電力設計なので、ナローバンドInternet of Things(NB-IoT)も選択できます。RX130マイクロコントローラ(MCU)は静電容量タッチ操作機能が組み込まれているので、ボードの省スペース化と低コスト化に寄与します。高度な指紋認証モジュールを備えたハイエンドシステムをご検討される場合、より高性能なRX651 MCUへアップグレードしてアルゴリズム設計を行うことも可能です。

このソリューションは、モバイルルータまたはスマートホームルータとのBluetooth通信に対応します。さらに、NB-IoTモデムは直接WLANをサポートし、アラーム情報をクラウド上に直接送信することができます。

このシステムのメリット:

  • 静電容量タッチパネルを実現する高集積RX130 MCU
  • バッテリを長寿命化する低消費電力設計
  • 筐体の破壊や強盗のリスクに対しアラートをモニタリングする衝撃センサ

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Diagram Connector Arrow.40 NB-IoT NB-IoT NB-IoT CN038 CN038 CN038 Touch Key Touch Key Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Touch Key.75 Touch Key Touch Key Connector Arrow Buzzer Speaker speaker_8_ Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Buzzer Buzzer Buzzer Connector double arrow Op Amp Op Amp Op Amp MCU MPU.7 MCU MCU UART UART UART GPIO.11 GPIO GPIO CTSU CTSU CTSU SPI.13 SPI SPI UART2 UART UART UART3 UART UART ADC ADC ADC Fingerprint Recognition Module Fingerprint Recognition Module Fingerprint Recognition Module NFC NFC NFC BLE BLE BLE Connector double arrow.89 Connector double arrow.90 Connector double arrow.91 Connector Arrow.92 Op Amp.93 3.3V/3A LDO 3.3V/3A LDO Connector double arrow.96 Connector Arrow.98 Connector Arrow.99 Shock Sensor Shock Sensor Shock Sensor Connector double arrow.101 Connector 1.140 Connector Arrow.103 Connector 1.140.104 Connector Line 3.3V/150mA LDO 3.3V/150mA LDO 3.3V/150mA LDO 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.107 Connector Arrow.108 Connector 1.140.109 Battery.27 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Battery Battery Battery 3.3V.116 3.3V 3.3V
Exiting Interactive Block Diagram