大気の危険な状態を検出することは、有害な環境にさらされないよう生物や建造物を保護するために必要不可欠です。大気質は、揮発性有機化合物(VOC)や空気中の微粒子によって悪化する可能性を常に有しています。このリファレンスデザインは、大気質の汚染を検出するセンサーを利用し、Wi-Fi経由でクラウドにアラートを送信する機能を持ちます。
HS3001湿度センサー、ZMOD4410ガスセンサー、Synergy S5D9マイクロコントローラ、高性能電源デバイスにより、ユーザはモバイルクラウド接続で大気環境を検知、モニタリングできます。
ルネサスAE-CLOUD2キットを利用すると、IoT市場で新しいアプリケーションを開拓することができるでしょう。最終製品に近いレベルのソリューションがあれば、顧客はそのデザインをすぐにプロトタイプ化し、評価・導入できるようになります。このキットは、キットハードウェア、安全なクラウド接続、ダッシュボードでの制御など、システムレベルのリファレンスデザインにより、その環境を実現する一助となります。
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9301 パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL9113 Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
|
昇圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
S5D9 120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
|
Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Quick-Connect IoT Platform Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | ルネサス |
1 item
|