RV2X6376Aからの25Gbps直接変調レーザ(DML)は、DMLドライバ(HXT44100)と組み合わせて、200G/400G光モジュール市場および5G無線通信インフラに対応できます。TIA(HXR44400)およびCDR(HXC44400)とともに、オプティカルインターコネクトソリューションの完全なポートフォリオが提供されています。応用分野には、ファイバチャネルとともに、データセンタ用の最大10kmのイーサネットQSFP、OSFP、およびSFP56モジュールが含まれます。
主な機能:
- 1.3um帯 直接変調 AlGaInAs DFB LD
- イコライゼーションによるCML入力、レーザバイアスとモジュレーション、レーザパワー制御および監視を含む、完結した電気-光変換を処理
- 自動電源制御(APC)に必要な多数の機能と、内部およびモジュールの温度測定とレポート機能を統合
- ディスクリート部品数を削減し、より優れたRF性能、コスト削減、最終製品の小型化を実現
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
DMLレーザダイオード | |||
RV2X6376A | 4.9G/5G LTE ベースステーション向け、25Gbps直接変調型半導体レーザダイオード | 営業問い合わせ | 営業問い合わせ |
DML Driver | |||
HXT44100 | 56GbpsシングルチャネルPAM4 DMLドライバ | データショート | 購入/サンプル |
CDR / リタイマ | |||
HXC44400 | クアッドチャネル56G CDR/リタイマ | データショート | 購入/サンプル |
TIA | |||
HXR44400 | クアッドチャネル28GbaudリニアTIA 10km | データショート | 営業問い合わせ |