クラウドを介して送信されるデータやビデオの量が増加したことで、インフラストラクチャ市場全体で帯域幅は広がり、電力需要は高まりました。ワイドレンジなバイアスコントロールDCP、基準電圧、デジタルコンバータ、高度に統合された業界実績のあるタイミングツリーソリューションの組み合わせにより、これらの最新システムのニーズに対応します。

主な応用製品には、ベースステーション無線カード、リモートレシオユニット、ベースバンドユニット、衛星、マイクロ波通信リンクなどがあります。

主な機能:

  • コンバータからのSN比を最大化し、ベストな無線性能を実現する、最小の位相ノイズ
  • 広い周波数帯域をサポートするので、様々な規格に準拠した移植性の高い設計が可能。既存の4Gおよび将来の5G規格や、mmWave大規模MIMO無線をサポート
  • 超低スキュードリフト機能により、ビームフォーミングアプリケーションに最適
  • 5G用の最先端ソリューションであり、最大18GHzのLO出力周波数と優れた位相ノイズ、AAS/ビームフォーミング用の低フェーズスキュードリフト、およびネットワーク機器用のcTE < 5nsの実現

 

cellular-base-station-application-block-diagram.png

推奨製品

製品 概要 主要なテクニカルドキュメント 注文
       
デジタルダウンコンバータ      
HSP50216 4チャンネルプログラマブルデジタルダウンコンバータ データシート 購入/サンプル
       
デジタルアップコンバータ      
ISL5217 クアッドプログラマブルアップコンバータ データシート 購入/サンプル
       
基準電圧源      
ISL60002BIH31xシリーズ 高精度で低消費電力なFGA基準電圧 データシート 購入/サンプル
       
DC/DCコンバータ      
ISL9305 I2C互換インタフェース搭載の3MHzデュアルステップダウンコンバータとデュアル低入力LDO データシート 購入/サンプル
ISL9305H I2C互換インターフェース搭載の3MHzデュアル1.5Aステップダウンコンバータとデュアル低入力LDO データシート 購入/サンプル
ISL9307 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータとデュアル低入力電圧LDO データシート 購入/サンプル
       
高負電圧ホットスワップ      
ISL6150 負電圧ホットプラグ・コントローラ データシート 購入/サンプル
       
A/Dコンバータ      
ISLA112P50 12ビット、500MSPS A/Dコンバータ データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
8A34ファミリ ClockMatrix™マルチチャネルデジタルPLL 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
       
RFシンセサイザ      
8V97xxxシリーズ RFシンセサイザおよびPLL 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
       
RFコンバータクロック      
8V19N49xシリーズ RFコンバータクロックおよびジェネレータ 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード