RH850/C1M-Aスターターキット
「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)をxEVインバータソリューションと組み合わせることにより、レゾルバと比較してコストとBOM点数を削減できます。
ルネサスのxEV インバータソリューションの詳細はこちらをご参照ください。
このシステムのメリット:
*1 ルネサス調べ
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RV1S2752Q 車載用高絶縁耐圧,4 ピンSOP (SO4) フォトカプラ
|
車載用フォトカプラ | ご購入 / サンプル |
RAA270000KFT 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
|
車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RH850/C1M-Ax HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
R2A25110KSP HEV/EV用ゲートドライバ
|
モータ・ソレノイドドライバ | ご購入 / サンプル |
IPS2550 高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用)
|
位置センサ, 車載用位置センサ | ご購入 / サンプル |
「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
IPS2550STKITは高速モータ回転制御向けの車載用誘導型位置センサ、IPS2550による迅速かつ容易に評価を可能とするコンパクトで直観的な評価キットです。 この評価キットは主に、通信ボードとIPS2550アプリケーションモジュールから構成されています。 IPS2550 GUI と共に使用する通信ボードは...
|
ルネサスxEV戦略の概要 | ブログ | 2023年1月13日 |
|
xEV駆動モータ用位置センサの最適ソリューション ‐レゾルバから電磁誘導型センサIPS2550への置き換え | ブログ | 2022年2月14日 |