概要

説明

車両コンピュータソリューションは、ゲートウェイ、カーサーバー、ゾーン制御などのアプリケーションの開発に理想的なプラットフォームです。 次世代E/E(Electrical/Electronic)アーキテクチャの実現とサポートを可能にします。

このシステムのメリット

  • 最新の車載ネットワーク技術(TSNイーサネットスイッチ、10BASE-T1S、1000BASE-RH、2.5GBASE-T1など)とレガシーネットワーク(CAN、LIN、FlexRay、SENTなど)をサポートし、さらにアナログ入力、ウェイクアップ、およびリアルタイムクロックのサポートにより、開発の使いやすさを向上
  • 増え続けるユーザーアプリケーションをホストするのに十分なコンピューティングパワー(最大27K DMIPSアプリケーションパフォーマンスと5.3K DMIPSを超えるリアルタイムパフォーマンス)
  • 3世代のR-Carシステムオンチップ(SoC)およびRH850車載用MCUアプリケーション用に開発されたソフトウェアコードを最大80%再利用可能
  • R-Car S4用に開発されたプリレギュレータとPMICの組み合わせにより、ISO 26262に準拠したASIL Dまでの機能安全要件を満たすためのさまざまな電源電圧を提供可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ゾーン/ドメインコントローラなどのゲートウェイコントローラ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-246 AS246 AS246 AS246 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Buck Regulator/LDO Buck Regulator/LDO Buck Regulator/LDO SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 Peripheral (PHY/Memory) Peripheral (PHY/Memory) Peripheral(PHY/Memory) Clock Generator 1 Clock Generator Clock Generator Clock Generator 2 Clock Generator Clock Generator Connector Arrow Connector Arrow.131 Sheet.135 PCIe PCIe PCIe Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.136 Ethernet Ethernet Ethernet Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.140 FlexRay FlexRay FlexRay Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.144 LIN LIN LIN Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Sheet.148 CAN-FD CAN-FD CAN-FD Connector Arrow.133 Connector Arrow.134 Connector Arrow.152 Connector Arrow.153 Connector Arrow.155 Connector Arrow.157 Connector Arrow.158 Connector Arrow.170 Connector Line Connector Arrow.173 Connector Arrow.174 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck RTC RTC RTC Connector 1 Connector dotted line.177 Connector dotted line.179 Connector dotted line.180 Connector Line.181 Connector Line.182 1...4 1...4 1...4 1...8 1...8 1...8 1...16 1...16 1...16 12V 12V 12V 1.2V/1.8V/3.3V 1.2V/1.8V/3.3V 1.2V/1.8V/3.3V Analog Input Analog Input Analog Input PMIC PMIC PMIC DC/DC DC/DC DC/DC
Exiting Interactive Block Diagram