概要

説明

ルネサスのMCU及びAHL(Automotive High-definition Link)を組み合わせることで、リアカメラ、サラウンドビュー、電子ドアミラーなどのカメラシステムの映像伝送及び制御をTwisted pair cableのみで実現できます。

以下のブロック図は、雨天時にカメラレンズの水滴をブロアにより除去するシステムの例を示しています。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの映像伝送方式 AHLのVideo信号にブロアモーター制御用のI2C信号を重畳することで、Twisted pair cable だけでデータ伝送が可能となるため、低コスト、軽量化に貢献
  • AHLカメラ、および評価ボードにより迅速かつ簡単に開発スタート可能な開発環境を提供できるため、お客様の開発期間およびコストの削減が可能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-245 AS245 AS245 AS245 12V Battery 12V Battery .178 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Camera PMIC Camera PMIC Camera PMIC AHL Tx AHL Tx AHL Tx MCU 1 MCU MCU LDO 1 LDO LDO Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator AHL Rx AHL Rx AHL Rx MCU 2 MCU MCU LDO 2 LDO LDO Twisted Pair Cable.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Cluster Display Cluster Display ClusterDisplay Body Control Body Control Body Control Imager + ISP Imager + ISP Imager + ISP Camera Camera Camera Connector Line Connector Line.203 ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor MIPI MIPI MIPI Connector Arrow Connector double arrow Connector Line.211 Connector Line.213 LIN LIN LIN Video Signal Video Signal Video Signal Connector Line.216 Connector double arrow.217 Connector Line.218 Connector Arrow.220 Connector double arrow.221 Control Control Control letf arrow.224 Connector Line.228 Connector Line.230 Sheet.231 Handle Angle Handle Angle HandleAngle Sheet.232 Gear Position Gear Position GearPosition Gear Position.167 Sheet.233 Wiper SW Wiper SW Wiper SW Sheet.173 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Connector Line.234 Connector Line.235 Connector Line.238 Connector Line.239 Connector Line.240 Sheet.242 Sheet.244 I2C 2 I2C I2C Twisted Pair Cable Twisted Pair Cable Twisted Pair Cable (Video & I2C) (Video & I2C) (Video & I2C) I2C 1 I2C I2C Sheet.255 Sheet.347 Handle Angle .342 Handle Angle Handle Angle Handle Angle Handle Angle
Exiting Interactive Block Diagram