5V Synchronous Buck Integrated FET Regulators

Renesas' comprehensive portfolio of low voltage, synchronous buck integrated FET switching regulators offer a compact solution size with outstanding performance.

Products # of Outputs VIN Range (V) IOUT (max)(A) VOUT Range (V) Package Datasheet
ISL8088 Dual 2.7 - 5.5 0.8 0.6 - VIN 10 Ld 3x3 DFN ISL8088 Datasheet (PDF)
ISL80019
ISL80019A
Single 2.7 - 5.5 1.5 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL8002, ISL8002A, ISL80019, ISL80019A Datasheet (PDF)
ISL80015
ISL80015A
Single 2.7 - 5.5 1.5 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL80020, ISL80020A, ISL80015, ISL80015A Datasheet (PDF)
ISL8022 Dual 2.7 - 5.5 2/1.7 0.6 - VIN 12 Ld 4x3 DFN ISL8022 Datasheet (PDF)
ISL8002
ISL8002A
Single 2.7 - 5.5 2 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL8002, ISL8002A, ISL80019, ISL80019A Datasheet (PDF)
ISL8002B Single 2.7 - 5.5 2 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL8002B Datasheet (PDF)
ISL80020
ISL80020A
Single 2.7 - 5.5 2 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL80020, ISL80020A, ISL80015, ISL80015A Datasheet (PDF)
ISL8033
ISL8033A
Dual 2.85 - 6 3/3 0.8 - VIN 24 Ld 4x4 QFN ISL8033, ISL8033A Datasheet (PDF)
ISL8036
ISL8036A
Dual 2.85 - 6 3/3 0.8 - VIN 24 Ld 4x4 QFN ISL8036, ISL8036A Datasheet (PDF)
ISL80030
ISL80030A
Single 2.7 - 5.5 3 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL80030, ISL80030A, ISL80031, ISL80031A Datasheet (PDF)
ISL80031
ISL80031A
Single 2.7 - 5.5 3 0.6 - VIN 8 Ld 2x2 TDFN ISL80030, ISL80030A, ISL80031, ISL80031A Datasheet (PDF)
ISL8023
ISL8023A
Single 2.7 - 5.5 3 0.6 - VIN 16 Ld 3x3 TQFN ISL8023, ISL8024 Datasheet (PDF)
ISL8024
ISL8024A
Single 2.7 - 5.5 4 0.6 - VIN 16 Ld 3x3 TQFN ISL8023, ISL8024 Datasheet (PDF)
ISL8025
ISL8025A
Single 2.7 - 5.5 5 0.6 - VIN 16 Ld 3x3 TQFN ISL8025, ISL8025A Datasheet (PDF)
ISL8026
ISL8026A
Single 2.5 - 5.5 6 0.6 - VIN 16 Ld 3x3 TQFN ISL8026, ISL8026A Datasheet (PDF)
ISL8016 Single 2.7 - 5.5 6 0.6 - VIN 20 Ld 3x4 QFN ISL8016 Datasheet (PDF)
ISL8018 Single 2.7 - 5.5 8 0.6 - VIN 20 Ld 3x4 QFN ISL8018 Datasheet (PDF)