IDT 已与 X-Microwave 结成合作伙伴,通过拖放元器件,测试及相应配件即可完成 完整的射频 与微波模块化系统构建。
X-Microwave 提供的模块化构建块及高级仿真工具让客户在使用 IDT 业界领先的器件进行仿真、原型设计与生产新设计时,不仅简单便捷还能缩短时间。
X-Microwave 支持的产品
部件型号 | 描述 | 数据手册 | X-Microwave |
---|---|---|---|
放大器与VGA | |||
F1451 | TX VGA, 700-1000 MHz | ![]() |
![]() |
F1455 | TX VGA, 1400-2300 MHz | ![]() |
![]() |
F1456 | TX VGA, 2100-2950 MHz | ![]() |
![]() |
DSA | |||
F1912 | DSA 0.5/31.5dB range 50Ω | ![]() |
![]() |
F1953 | DSA 0.5/31.5dB range 50Ω | ![]() |
![]() |
F1956 | DSA 0.25/31.75dB range 50Ω | ![]() |
![]() |
混频器 | |||
F1100 | 双通道混频器, 650-1100 MHz | ![]() |
![]() |
F1102 | 双通道混频器, 400-1000 MHz | ![]() |
![]() |
F1150 | 双通道混频器, 1700-2200 MHz | ![]() |
![]() |
F1152 | 双通道混频器, 1400-2200 MHz | ![]() |
![]() |
F1162 | 双通道混频器, 2300-2700 MHz | ![]() |
![]() |
F1178 | 双通道混频器, 3300-3800 MHz | ![]() |
![]() |
F1701 | 单通道混频器, 600-1060 MHz | ![]() |
![]() |
F1751 | 单通道混频器, 400-3800 MHz | ![]() |
![]() |
F1763 | 单通道混频器, 2000-2900 MHz | ![]() |
![]() |
开关 | |||
F2932 | SP2TA, 0.78dB IL, 72dB Iso, 50Ω | ![]() |
![]() |
F2933 | SP2TA, 0.78dB IL, 72dB Iso, 50Ω | ![]() |
![]() |
合成器 | |||
8V97051L | 低功耗宽带RF合成器/PLL | ![]() |
![]() |
8V97053L | GSM级宽带RF合成器/PLL | ![]() |
![]() |
VVA | |||
F2250 | VVA, 1-3000 MHz | ![]() |
![]() |
F2255 | VVA, 50-6000 MHz | ![]() |
![]() |