IPS2550STKIT 是一款结构紧凑的直观评估套件,能够快速轻松地评估 IPS2550(适用于高速电机换向的电感式位置传感器)。 此评估套件主要由通信板和应用模块构成。 通信板用于运行 IPS2550 GUI 并连接到 IPS2550 应用模块,可以显示电感式位置传感器提供的正弦和余弦信号。 此外,通信板还便于对 IPS2550 位置传感器进行编程。 IPS2550 应用模块设计用于直接连接到电机,并且每机械旋转一圈可提供四个正弦和余弦模拟信号。 此评估套件配备了所有必要的 USB 和扁平连接线缆,实现了即插即用。