瑞萨电子的相对湿度传感器具备高精确度和快速测量响应时间,使客户能够改善整个系统的性能和反馈控制。湿度传感器 IC 凭借坚固的碳化硅结构和创新设计展现出色的长期稳定性,能够改善使用寿命并降低有效成本。

湿度和温度传感器包含集成校准与温度补偿逻辑,可通过标准 I2C 输出提供完全校正的 RH 和 T 值。瑞萨电子的湿度传感器芯片理想适用于多种应用,包括用于测量医用氧气中的水蒸气含量,测量电冰箱等电器中的湿度,为工业过程、气候控制系统 (HVAC)、气象站、便携式个人健康设备等需要湿度检测功能的设备监测空气湿度。

关于湿度传感器 IC(RH传感器)

湿度传感器 IC(也称为 RH 传感器或湿度检测器)是一种用来测量系统中的相对湿度 (RH) 的器件,并且可将信息以数字方式返回至系统。多个因素影响湿度传感器的质量,包括精确度、响应时间、分辨率和偏移误差。Renesas 湿度传感器具备行业领先的规格,有助于解决产品设计中面临的挑战,并为客户带来竞争优势。

湿度传感器特色产品

器件型号 描述 数据手册 订购
HS4101 Relative Humidity and Temperature Sensor, Analog Output, ±1.5% RH pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
HS4001 Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±1.5% RH pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
HS3101 Relative Humidity and Temperature Sensor with Membrane pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
HS3001 高性能相对湿度与温度传感器 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png

文档

文档标题 类型 日期
PDF4.08 MB
手册
PDF7.04 MB
手册
PDF600 KB
概览

视频和培训

HS4xxx Relative Humidity Sensors Overview

Learn about Renesas’ HS4XXX family of relative humidity and temperature sensors provide high accuracy, fast measurement response time, and ultra-low power consumption in a small package size, making them ideal for a wide number of applications ranging from portable devices to products designed for harsh environments

工具集资源