图像
瑞萨电子是定制混合信号解决方案的前沿供应商。 我们提供设计精密的解决方案,针对空间限制、成本限制和调度限制进行了深入的性能优化。
瑞萨电子是定制电源管理集成电路 (PMIC) 的市场领导者,长期以来一直与行业龙头企业密切合作,提供定制的高性能解决方案。 瑞萨电子雄厚的技术实力吸引了众多企业与我们建立长久的合作关系,充分证明了我们是值得信赖的首选合作伙伴。
当今市场上许多独特先进的电子产品都离不开瑞萨电子的助力。 我们的混合信号产品系列涵盖先进的电源转换拓扑、电池充电器、音频解决方案、数字与模拟接口到线性模拟与信号调节技术。 瑞萨电子的数字功能包括嵌入式计算和存储,可为新一代解决方案赋能。 公司封装专家和供应商合作伙伴共同开发的先进封装技术将不断为混合信号市场提供前沿解决方案。
瑞萨电子是专注于先进电源管理集成电路产品的前沿提供商。 我们骄人的成绩源于对细节的绝对重视。 瑞萨电子确保所有 IP 都经过验证,可发挥出符合设计水平的性能。 瑞萨电子积累的前沿技术库让我们能完美执行并提供“一次成功”的解决方案。
在晶圆制造后端组装和测试方面,瑞萨电子与世界一流的制造商建立了长期的合作关系,可让客户访问先进的混合信号工艺节点。 我们擅长混合信号 ASIC 的设计和开发,从概念构想和成品生产的整个过程均能提供顶尖的质量保障。 我们拥有强大的生产上量能力(一个季度内从零到 8000 万台),使客户能迅速向市场推出新产品。 瑞萨电子的内部供应链团队,不仅拥有超过 99% 的准时交货率 (OTD) ,同时还会通过密切合作以应对当前不断变动的市场状况。
以下是一些近期开发的 ASIC 示例。 如要进一步了解这些 ASIC,或是咨询符合您应用要求的 ASIC,欢迎随时联系我们。