HVPAK™ 可编程混合信号矩阵工作电压高达 26.4V,最大输出电流为 3A

HVPAK 将混合信号逻辑和高压半桥功能集成在一个小型 2mm x 3mm QFN 封装中。 一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM) 以内部逻辑、I/O 引脚和宏单元互联的形式存储用户定义的解决方案。

采用 HVPAK 让您的电机顺畅运行

HVPAK 先进的 PWM 宏单元能够以不同的 PWM 频率和占空比驱动多台电机。 凭借空闲状态的低电流消耗以及紧凑的尺寸,此款产品能够应用于更多的场景。 借助这款高度灵活的器件,设计人员可以将各种混合信号功能以及高压功能整合至一个热效率高的小型 IC 内。

节省成本

可取代多种 IC:  
电机驱动器 + 逻辑 + 比较器 + 电压监控器 + 等等。

安全功能

提供更多硬件保护,提升系统可靠性

灵活性

开发定制的电机驱动解决方案,或是将更多功能加入到 IC 中

应用优化

使用 HVPAK 作为独立负载驱动器或集成电机驱动控制功能


图像
电机类型:步进电机、直流电机、电磁阀

步进电机

  • 全步、半步、微步模式
  • 可配置电流限制
  • 可配置故障监控
  • 休眠模式

直流电机

  • 恒定电压模式
  • 恒定电流模式
  • 自定义电流感测
  • 自定义故障监控
  • PWM 软启动

电磁阀

  • 继电器线圈无需外部续流二极管
  • 多路驱动
  • 过零检测

 

浏览我们的 HVPAK 应用指南

下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 6.80 MB
1 item

文档