概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • High speed switching
  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 3.8 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 98 KB
应用文档 PDF 3.23 MB 日文
应用文档 PDF 648 KB 日文
3 items

设计和开发

模型