ISL81801EVAL1Z 评测板采用 ISL81801,是一款具有恒定电压/恒定电流输出的 80V 双向同步升降压控制器。100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率有助于优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器则可实现高功率的升降压输出。该评测板设计适用于高达 120W 的大电流应用。
该解决方案采用 ISL81801 同步全桥升降压,实现宽电压输入范围 (9V-80V) 和 100-600kHz 开关频率。