图像
瑞萨电子电池充电器识别 (BCID) 产品是一款集高速 USB 开关和 USB 主机充电器(专用充电器)识别电路于一身的 USB 设备。 该设备支持最新的 1.2 版 USB 电池充电规范(包括数据接触检测),并且可为兼容 Apple* and Samsung** 的设备设置电阻偏置。 该设备还支持使用数据线上拉电阻进行传统 USB D+/D- 短路检测。
* Apple iPhone、iPad 和 iPod 是 Apple Inc., 在美国和其他国家/地区的注册商标。
** Samsung Galaxy Tab 是 Samsung Electronics 在韩国和其他国家/地区的注册商标。
QC 2.0 (Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Technology) |
480Mbps USB Data Switch |
DCP |
SDP |
CDP |
Smart CDP |
YD/T 1591-2009 |
Custom Standard 2.7V (1A) |
Custom Standard 2.7V (2A) |
Custom Standard 2.7V (2.4A) |
Galaxy Tablet |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||
HVDCP Quick Charge 2.0 Identification | 是 | 否 | BC 1.2 | BC 1.2 | BC 1.2 | 否 | 否 | No | No | No | 否 | STQFN-20 | 2.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | 否 | 是 | Yes | Resistor | Resistor | 否 | TDFN-10 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | 否 | 是 | Yes | Resistor | Resistor | 否 | TDFN-10 | 3.0 x 3.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | 否 | 是 | Yes | No | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | No | 否 | 是 | Yes | No | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 否 | BC 1.1/BC 1.2 | No | No | 否 | 是 | Yes | Yes | Yes | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | No | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | No | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | No | BC 1.1/BC 1.2 | 否 | 是 | Yes | Yes | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | No | BC 1.1/BC 1.2 | 否 | 是 | Yes | Yes | No | 否 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | Yes | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Host Charger Identification | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | Yes | 是 | TDFN-8 | 2.0 x 2.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 否 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |
USB Charging Port Power Switch and Controller | 否 | 是 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | BC 1.1/BC 1.2 | 是 | 是 | Yes | Yes | No | 是 | TQFN-16 | 3.0 x 3.0 |