Series Charge/Discharge Path 3-to-8 Cell Li-ion Battery Pack Monitor Evaluation Kit
The ISL94202EVKIT1Z is an evaluation kit that facilitates testing of the ISL94202 Li-ion battery pack monitor and control IC. The evaluation kit...
ISL94202 是一款电池组监控集成电路,支持 3 至 8 节串联电池。 该芯片提供完整的电池监控和包装控制。 ISL94202 提供自动关断和从越界条件中恢复的功能,并自动控制电池组平衡。 ISL94202 作为独立单元具有很高的可配置性,也可与外部微控制器 (MCU) 配合使用,后者通过 I2C 接口与 ISL94202 通信。 由于 ISL94202 可在并联和串联功率 FET 配置中工作,所以在今后的所有设计中,ISL94202 都将取代 ISL94203。
The ISL94202EVKIT1Z is an evaluation kit that facilitates testing of the ISL94202 Li-ion battery pack monitor and control IC. The evaluation kit...
该便携式真空吸尘器可让您在两个吸尘能力操作等级之间切换:强力或标准。无传感器 3 相 BLDC 电机高速旋转,为每一级提供适当的吸力。电池驱动的无绳操作让您能够轻松进行单手吸尘!
该解决方案采用 RL78/G1F,其配备内置的可编程增益放大器 (PGA)、比较器(COMP0)和脉冲宽度调制...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.