图像
ISL675x 控制器系列由高性能、低引脚数的可替代零电压开关 (ZVS) 全桥脉宽调制 (PWM) 控制器组成。 此类部件可通过固定的 50% 占空比驱动上桥 FET 实现 ZVS 操作,而下桥 FET 则通过可调节的谐振开关延迟进行后切调制。
Topology Characteristic |
Control Mode |
UVLO Rising (V) |
UVLO Falling (V) |
VBIAS (Max) (V) |
PWMs (#) |
FET Driver Output Current (Max) (A) |
Duty Cycle (%) |
Switching Frequency (KHz) |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||
ZVS Full-Bridge Current-Mode PWM with Adjustable Synchronous Rectifier Control | Full-Bridge ZVS | Peak Current Mode | 8.75 | 7 | 20 | 6 | 0.01 | 99 | 2000 | -40 to +105°C | 16 | QSOP | iSim | 3.209 |
ZVS Full-Bridge PWM Controller | Full-Bridge ZVS | Peak Current, Voltage, or Average Current Mode | 8.75 | 7 | 20 | 4 | 0.01 | 99 | 2000 | -40 to +105°C | 16 | QSOP | iSim | 3.167 |