概览

简介

iW1760B 在 12V 输出电压下将输出电压纹波降低至1%,将 Vcc 输入电压范围提高到 25V,并通过额外的保护功能提高稳健性,从而提高了瑞萨电子iW1760 AC/DC 控制器的性能。 iW1760B 符合美国能源部的外部电源标准和欧盟行为准则第 5 版第(第 2 阶段)标准,提供小于 50mW 的空载功耗,同时符合有源模式的最低效率要求。

iW1760B 还采用了瑞萨电子的 SmartDefender™ 智能打嗝技术,有助于解决电缆和连接器中的软短路问题。

iW1760B 与 iW1760 引脚对引脚兼容且向后兼容。

iW1760B 提供 DiaSIM™ 仿真模型。 更多信息和下载地址,请访问 DiaSIM™ 页面。

特性

  • 低输出纹波电压 – 120mV(12V 或 5V 输出电压)
  • 25V 最大 Vcc 输入电压范围
  • 符合 DoE 外部电源和欧盟行为准则第 5 版(第 2 阶段)标准
    • 空载功耗小于 50mW
  • 主动启动可缩短启动时间,而不会增加空载功耗
  • 电缆和连接器中电压损耗的可选电压偏移补偿(5 个选项)
    • 可通过接地单电阻器进行选择
  • PrimAccurate™,初级侧控制,无需光耦合器
  • 低噪声解决方案,在整个工作范围内无可闻噪声
  • 自适应多模 PWM/PFM 控制,可在负载范围内实现最佳效率
  • EZ-EMI™ 设计可轻松满足全球 EMI 规范
  • 快速动态负载响应(DLR)
  • SmartDefender™ 智能打嗝技术
    • 有助于解决电缆和连接器中的软短路问题,而不会产生闭锁
    • 通过将短路期间的平均功率降低至少 50%,以保护电缆和连接器免受过热和损坏
  • 全面保护,免受故障条件的影响
    • 过压/过温保护(锁存选项)
    • 片内内部过热保护
    • 输出过压和过流保护
    • 输入欠压保护
    • 检测电阻短路保护
    • 大容量输入电容器放电电路
  • 与 iW1760 引脚对引脚和向后兼容

产品对比

应用

应用

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 488 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.49 MB 日文
数据手册 登录后下载 PDF 994 KB
白皮书 登录后下载 PDF 279 KB
手册 - 开发工具 PDF 3.96 MB
6 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
DiaSIM™ Simulation Models
DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
Simulator 瑞萨电子
1 item

模型