IDT’的可扩展智能分布式电源技术是一项由主 PMIC 以及用于连接和控制 IDT 体积紧凑的’外部附加电源的通讯线所共同组成的电源管理解决方案,可实现更出色的电源输出能力。不同于需要为不同应用提供不同 PMIC 的传统解决方案,IDT 的’可扩展解决方案可对单个 PMIC 进行反复利用和反复优化以支持多种处理器平台不断变化的供电要求,从而尽可能减少开发时间、降低开发风险。此外,附加电源的分布式特点可为负载点调节、电路板布线及散热提供绝佳灵活性。IDT’的创新式方案将成为便携式多核应用处理器的理想解决方案。
典型应用电路
上图电路为 IDT PMIC 和电源的’典型应用。不同于 Driver-MOSFET (DrMOS) 解决方案,IDT’解决方案采用不含敏感性模拟反馈线路或独立脉冲宽度调制 (PWM) 线路连接的专利专用双线接口,因此可提供更简单的布线和更有效的控制。此外,额外相位的瞬时电流和电压包含在’ 电源周边区域,有助于尽量减少 EMI 并避免感应干扰。
目前,PMIC 的现有 DC/DC 开关调节器最多可添加八台设备,’而且可提供高达 48A 的额外峰值电流(或 28A 的连续电流)。通过将多个电源与主机 PMIC 相结合,其不但可以无缝激活和切换相位,而且还可以连续提供所需电压。外部电源的其他功能包括电流限制控制、热关断和欠压锁定。
系统已通过英特尔® Atom™ SoC 验证
英特尔选择 IDT 作为其主要的 PMIC 供应商,旨在基于智能化的可扩展、分布式电源技术为 Atom-SoC 平台提供成熟而全面的系统电源解决方案。The P9145 是通过英特尔系统级验证的首款 PMIC,同时是一款面向下一代基于 Atom 的 SoC 的理想解决方案。
新闻/文章:
2013 年 6 月 24: IDT 宣布推出已通过基于英特尔 ® Atom™ 处理器应用验证的创新型电源管理解决方案
2013 年 4 月 26: IDT 宣布’针对便携式多核应用处理器推出业界首款采用创新型、分布式电源专利技术的电源管理解决方案