概览

描述

RZ/N1S housed Cortex®-A7 and a large size of built-in RAM in a small package. Since peripheral parts can be reduced, it can be used for small PLC, HMI, etc. In addition, since it has a proven Renesas R-IN engine (“R-IN engine”) as an accelerator for industrial Ethernet communication, it can be used for protocol gateway, sensor hub, etc.

特性

  • CPU:Cortex-A7 (500MHz), Cortex-M3(125MHz)
  • Voltage: 3V for IO, 1.15V for CPU
  • Package: 196 pin LFBGA (12 x12mm, 0.8 pitch), 324 pin LFBGA (15 x15mm, 0.8 pitch)
  • Memory: SRAM 6MB with ECC
  • Ethernet port: max 5
  • Independent GMAC: max 2 (IEEE1588 Compliant)
  • Security option: Available
  • Ethernet Switch
  • EtherCAT slave controller, SERCOSⅢ slave controller
  • Others: PLL, RTC

应用

文档

文档标题 类型 日期
PDF3.41 MB
手册 - 硬件
PDF1.89 MB
数据手册
PDF437 KB
相关文件:
应用文档
PDF2.60 MB
应用文档
PDF1.19 MB
应用文档
PDF3.51 MB
应用文档
PDF7.04 MB
手册
PDF7.09 MB
手册
PDF4.41 MBEnglish, 日本語
手册
PDF2.36 MBEnglish
手册
PDF498 KB
手册
PDF998 KB
手册
PDF13.57 MB
手册
PDF5.27 MB
手册
PDF6.12 MB
手册
PDF2.81 MB
手册
PDF14.70 MB
General Reliability Literature
PDF5.92 MB
手册 - 硬件
PDF6.64 MB
手册 - 硬件
PDF6.27 MB
手册 - 硬件
PDF1.03 MB
手册 - 硬件
PDF646 KB
手册 - 硬件
PDF898 KB
手册 - 软件
PDF15.77 MBEnglish, 日本語
其他
PDF4.16 MBEnglish, 日本語
其他
PDF102 KB
其他
PDF15.93 MB
其他
PDF4.86 MB
产品变更通告
PDF3.74 MB
产品变更通告
PDF1.46 MB
产品变更通告
PDF1.05 MB
快速入门指南
PDF698 KB
快速入门指南
PDF1.42 MB
快速入门指南
PDF504 KB
快速入门指南
PDF1.14 MB
快速入门指南
PDF798 KB
快速入门指南
PDF1.71 MB
快速入门指南
PDF751 KB
快速入门指南
PDF640 KB
快速入门指南
PDF802 KB
快速入门指南
PDF109 KB
Technical Update
PDF191 KB
Technical Update
PDF341 KB
Technical Update
PDF302 KB
Technical Update
PDF287 KB
Technical Update
PDF3.10 MB
Technical Update

设计和开发

软件与工具

软件与工具

文档标题 类型 公司
Industrial Network Protocol Stack for RZ/N1Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API. Protocol Stack 瑞萨电子

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模块

模块

Title Type Date
BSDL35 KB
模型 - IBIS
BSDL46 KB
模型 - IBIS
IBS522 KB
模型 - IBIS
IBS533 KB
模型 - IBIS